1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า HMI DOP-100 ซีรีส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มือถือ) (รหัสสินค้า)

HUMAN MACHINE INTERFACE

เดลต้า HMI DOP-100 ซีรีส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มือถือ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อินเตอร์เฟซ เครื่องจักร ของมนุษย์ซีรีส์ DOP-100 ประกอบด้วย HMI พื้นฐาน HMI มาตรฐาน และ HMI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน HMI ใช้โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง Cortex-A8 / dual คอร์/แกน ล่าสุดและหน้าจอ LCD สี 65,536 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม HMI DOPSoft 4.0 และโปรแกรม แบบฝัง เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชัน สัญญาณเตือน / บันทึกประวัติ / สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

แค็ตตาล็อกซีรีส์ DOP-100 ของ Delta electronics คลิกที่นี่

คุณสมบัติ

HMI มือถือใช้ การออกแบบ มือถือ น้ำหนักเบา และรองรับ พอร์ตสื่อสาร แบบอนุกรม (RS-422 / RS-485) หรือ ระบบสื่อสาร เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ตอบสนองความต้องการด้านการสอนของ แพลตฟอร์ม การเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น แขนหุ่นยนต์
  • CPU/ หน่วยประมวลผล ประสิทธิภาพสูง: Cortex-A8
  • การออกแบบ แบบรวม การสูง: พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบฝัง หรือพอร์ต ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม, USB Slave, ร่อง การ์ด SD/SDHC และอื่นๆ
  • อุปกรณ์เสริม เสริมอเนกประสงค์: สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน แบบฝัง , สวิตช์ การทำงาน 3 ตำแหน่ง , MPG (ไม่จำเป็น)
  • การป้องกันการแยก ระบบรักษาความปลอดภัย: การแยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การแยก พอร์ตสื่อสาร แบบอนุกรม, การแยก เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
  • การออกใบรับรอง: CE

คำอธิบาย รุ่น

รหัสสินค้า
DOP-107HE465 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 54,700.00

฿ 38,612.73

HUMAN MACHINE INTERFACE 1 ชิ้น 76 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 7" หน้าจอมอนิเตอร์ TFT ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 800 × 480 (WVGA)
แสดงสี(สี) สี (65,536 สีขึ้นไป) ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 170.3
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 257.4 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 71.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DOP-107HE465 ในชุด เดลต้า HMI DOP-100 ซีรีส์ (ประเภท เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มือถือ)