(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สืบสานปรัชญาของซีรีส์ G-TWIN ตอนนี้เราได้เปิดตัวซีรีส์ G-TWIN Λ ที่เป็นซีรีส์เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 32 ถึง 63 AF ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอุปกรณ์ เครื่องจักร และ แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
EW63EBG-2P060B |
EW63EBG-2P063B |
EW63EBG-3P060B |
EW63EBG-3P060B K |
EW63EBG-3P060B WK |
EW63EBG-3P060C |
EW63EBG-3P060E |
EW63EBG-3P060H |
EW63EBG-3P063B |
EW63EBG-3P063C |
EW63EBG-3P063E |
EW63EBG-3P063H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,600.00 ฿ 4,200.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | — | 2 | 60 | 30 | 36 | ||
฿ 5,600.00 ฿ 4,200.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | — | 2 | 63 | 30 | 36 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 30 | 54 | ||
฿ 8,183.33 ฿ 6,137.50 | EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 30 | 54 | ||
฿ 8,916.67 ฿ 6,687.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 30 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 100 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 200 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 60 | 500 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 63 | 30 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 63 | 100 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 63 | 200 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5/5 | 3 | 63 | 500 | 54 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 63AF | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 7.5/7.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง