(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สืบสานปรัชญาของซีรีส์ G-TWIN ตอนนี้เราได้เปิดตัวซีรีส์ G-TWIN Λ ที่เป็นซีรีส์เบรกเกอร์ขนาดเล็ก 32 ถึง 63 AF ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอุปกรณ์ เครื่องจักร และ แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
BW63SBG-2P060 |
BW63SBG-2P060 K |
BW63SBG-2P063 |
BW63SBG-2P063 FAC200-240V/DC200-220V |
BW63SBG-3P060 |
BW63SBG-3P060 K |
BW63SBG-3P063 |
BW63SBG-3P063 RAC200-240 A |
BW63SBG-3P063 RDC24V A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,633.33 ฿ 1,975.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 36 | ||
฿ 3,366.67 ฿ 2,525.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 36 | ||
฿ 2,633.33 ฿ 1,975.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 36 | ||
฿ 3,733.33 ฿ 2,800.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 36 | ||
฿ 3,483.33 ฿ 2,612.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 54 | ||
฿ 4,233.33 ฿ 3,175.00 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 60 | 54 | ||
฿ 3,483.33 ฿ 2,612.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 54 | ||
฿ 7,450.00 ฿ 5,587.50 | CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 63 | 54 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 63AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 10/5 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 15/15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง