1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เดลต้า พาวเวอร์ซัพพลาย PMR ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

เดลต้า พาวเวอร์ซัพพลาย PMR ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,466.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก พาวเวอร์ซัพพลาย เดลต้า คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

จุดเด่นและคุณสมบัติ
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า < 0.5 W
· รูปแบบ Low Profile ความสูง 30 มม
· มาตรฐาน เครื่องใช้ ในครัวเรือน IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 และ IEC/EN 61558-2-16
· อุณหภูมิใช้งาน กว้าง -30°C ถึง 70°C (-40°C สตาร์ทเย็น)
· เคส อะลูมิเนียม ทนต่อ การกัดกร่อน เต็มรูปแบบ
· PFC แบบแอ แบบฝัง และเป็นไปตาม กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก IEC/EN 61000-3-2, Class A และ Class D
· รูปแบบ Low Profile สำหรับการติดตั้ง 1U
· หน้าสัมผัส รีเลย์ DC OK แบบฝัง และการทำงานซ้ำซ้อน (PMR-V320WDBA และ PMR-V320WDCA)


รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย 240 W ซีรีส์ PMR ให้แรงดัน เอาต์พุต ขนาดเกลียว 12 V / 24 V / 36 V / 48 V ในช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่กว้างตั้งแต่ -30°C ถึง +70°C และได้รับการรับรองการกระแทกและการสั่นสะเทือน IEC 60068-2 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบในโปรไฟล์ต่ำ 30 มม. และมาพร้อมกับ แรงดันขาเข้า AC สากลตั้งแต่ 90 vac ถึง 264 vac PMR ซีรีส์สร้างมาเพื่อการติดตั้งในพื้นที่จำกัด วงจร Active PFC แบบฝัง ให้ค่า ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยกระแสฮา กระแสไฟฟ้า มอนิก IEC/EN 61000-3-2, Class A และ Class D

รหัสสินค้า
PMR-12V240W1ATSALE
PMR-12V320W1ATSALE
PMR-24V240W1ATSALE
PMR-24V320W1ATSALE
PMR-36V240W1ATSALE
PMR-36V320W1ATSALE
PMR-48V240W1ATSALE
PMR-48V320W1ATSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง出力電圧1 出力電力 長さ

฿ 2,466.67

฿ 1,973.34

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V240W15997

฿ 2,883.33

฿ 2,306.66

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 12 V320.4W215115

฿ 2,466.67

฿ 1,973.34

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V240W15997

฿ 2,883.33

฿ 2,306.66

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 24 V321.6W215115

฿ 2,466.67

฿ 1,973.34

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 36V240W15997

฿ 2,883.33

฿ 2,306.66

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 36V320.4W215115

฿ 2,466.67

฿ 1,973.34

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 48 V240W15997

฿ 2,883.33

฿ 2,306.66

PANEL MOUNT POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 48 V321.6W215115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

イプ แผงหน้าปัด . 90 - 264 โวลต์ 電源タイプ เทอร์มินอลบล็อค
動作温度 -30 ถึง 70°C オープン フレーム/閉鎖 สิ่งที่ส่งมาด้วย 高さ 30