1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เดลต้าพา พาวเวอร์ซัพพลาย แรงซีรีส์ GT (รหัสสินค้า)

เดลต้าพา พาวเวอร์ซัพพลาย แรงซีรีส์ GT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก พาวเวอร์ซัพพลาย เดลต้า คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ (12 V, 24 V, 48 V)
· วงจร กระแสไฟฟ้า คง แบบฝัง สำหรับการชาร์จ
· อุณหภูมิใช้งาน โหลดไฟฟ้า เต็มที่ สูงสุด 55 - 60°C
· เริ่มเย็นที่อุณหภูมิ -40°C
· การออกแบบ บางพิเศษ
· ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ การใช้งานยาวนาน
· ลด การใช้พลังงาน ขณะไม่มีโหลด
· รีเลย์ DC OK แบบฝัง และ ไฟบอกสถานะ LED
· การเคลือบผิว ตามแบบบน PCBA เพื่อป้องกันฝุ่นและมลพิษทั่วไป


รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม รางปีกนก (DIN Rail) ซีรีส์force-GT มีความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและประสิทธิภาพสูง ซีรีส์นี้มี วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ใน โหมด กระแสไฟฟ้า คงที่ ทำให้เหมาะสำหรับการชาร์จ ใช้ การเคลือบผิว ตามรูปแบบบน PCBA เพื่อป้องกันฝุ่นและมลพิษที่มักพบในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม ที่รุนแรง การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการดำเนินการของซีรีส์นี้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน การปล่อยก๊าซ Class B อุตสาหกรรม หนักและ มาตรฐาน ภูมิคุ้มกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
DRF-12V120W1GBASALE
DRF-12V240W1GBASALE
DRF-24V120W1GBASALE
DRF-24V120W3GBASALE
DRF-24V240W1GBASALE
DRF-24V240W3GBASALE
DRF-24V480W1GBASALE
DRF-24V480W3GBASALE
DRF-24V960W3GBASALE
DRF-48V120W1GBASALE
DRF-48V240W1GBASALE
DRF-48V480W1GBASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง. 出力電圧1 出力電力 動作温度 長さ 高さ

฿ 3,050.00

฿ 2,440.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์12 V120W-30 ถึง 70°C123.630116.8

฿ 4,216.67

฿ 3,373.34

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์12 V240W-30 ถึง 70°C123.640116.8

฿ 3,050.00

฿ 2,440.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์24 V120W-30 ถึง 70°C123.630116.8

฿ 4,500.00

฿ 3,600.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 320 - 575 โวลต์24 V240W-25 ถึง 70°C12438125.3

฿ 4,166.67

฿ 3,333.34

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์24 V240W-30 ถึง 70°C123.640116.8

฿ 6,666.67

฿ 5,000.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 320 - 575 โวลต์24 V240W-25 ถึง 70°C12450125.3

฿ 6,616.67

฿ 4,962.50

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์24 V480W-30 ถึง 70°C123.656116.8

฿ 11,666.67

฿ 8,750.00

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 320 - 575 โวลต์24 V480W-25 ถึง 70°C12465127.3

฿ 18,700.00

฿ 13,682.79

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 320 - 575 โวลต์24 V960W-25 ถึง 70°C124110128.7

฿ 3,116.67

฿ 2,493.34

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์48 V120W-30 ถึง 70°C123.630116.8

฿ 4,333.33

฿ 3,466.66

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์48 V240W-30 ถึง 70°C123.640116.8

฿ 6,616.67

฿ 4,962.50

DIN RAIL POWER SUPPLY 1 ชิ้น 76 วัน 90 - 264 โวลต์48 V480W-30 ถึง 70°C123.656116.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

イプ ราง DIN 電源タイプ ขั้วต่อแบบหัวสกรู 特長 มาตรฐาน เดลต้า
オープン フレーム/閉鎖 รางปีกนก DIN rail