(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HVAC พัดลม ปั๊ม ระบบทำความเย็น ระบบประปาในโรงงาน และระบบบำบัดน้ำ
ซีรีส์ CFP2000 ของ Delta เป็นไดรฟ์ มอเตอร์ AC ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน HVAC พัดลม และ ปั๊ม และการใช้งานด้านการบำบัดน้ำ ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับตัวเครื่องระดับ IP55 เพื่อให้การป้องกันฝุ่นและอนุภาคอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การป้องกันน้ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ที่ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมายและฟังก์ชัน แบบฝัง ที่ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งในการทำงานและให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น CFP2000 ติดตั้ง ชุดกรอง EMC แบบฝัง และโช้ค DC การออกแบบ นี้มาแทนที่ความต้องการ ตู้ จ่ายไฟฟ้าและประหยัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์จากการปราบปรามฮาร์มอนิกและคุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ดีขึ้นให้กับ ระบบ รวมกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือก การใช้งาน ที่ต้องการในการตั้งค่ากลุ่มพารามิเตอร์ และการตั้งค่า ระบบ ก็พร้อมแล้ว หากจำเป็นต้องมี มาตรฐาน ความปลอดภัยที่สูงขึ้น ฟังก์ชั่น ชั่น สวิตช์ หลักเสริมก็มีให้เลือกเช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์รองรับท่อ มอเตอร์ IM/PM เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา ความจุ PLC 10,000 ขั้นตอน แบบฝัง และการ์ดขยายเสริมต่างๆ ซีรีส์ CFP2000 รวมทุกความต้องการของคุณไว้ในไดรฟ์เดียว เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรและชาญฉลาดที่สุดในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
VFD022FP2EA-52S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,083.33 ฿ 36,554.92 | DRIVES FOR FAN AND PUMP | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 366.4 | 161 | 244 | 3 | 10 | สวิตช์ หลัก |
กำลังโหลด …
โครงสร้างการป้องกัน(IP) | IP55 | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA | NEMA 12 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD022FP2EA-52S ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CFP2000
รหัสสินค้า |
---|
VFD007FP4EA-52S |
VFD015FP2EA-52 |
VFD015FP2EA-52S |
VFD022FP4EA-52 |
VFD022FP4EA-52S |
VFD037FP2EA-52 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,766.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.75 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 366.4 | 161 | 244 | 1 | 3 | สวิตช์ หลัก | ||
฿ 41,533.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 366.4 | 161 | 199 | 2 | 7.5 | - | ||
฿ 49,833.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 366.4 | 161 | 244 | 2 | 7.5 | สวิตช์ หลัก | ||
฿ 32,866.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 366.4 | 161 | 199 | 3 | 5.5 | - | ||
฿ 45,400.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 366.4 | 161 | 244 | 3 | 5.5 | สวิตช์ หลัก | ||
฿ 49,283.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 3.7 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 366.4 | 161 | 199 | 5 | 15 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง