1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CFP2000 (รหัสสินค้า)

DRIVES FOR FAN AND PUMP

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CFP2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แค็ตตาล็อกซีรีส์ CFP2000 ของเดลต้าอินเวอร์เตอร์
 คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
การประยุกต์ใช้งาน

HVAC พัดลม ปั๊ม ระบบทำความเย็น ระบบประปาในโรงงาน และระบบบำบัดน้ำ

คุณสมบัติและประโยชน์
  • การป้องกันตัวเครื่องระดับ IP55 และ IP41
  • สวิตช์ แบบฝัง อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น IP55
  • ชุดกรอง EMC แบบฝัง ; มาตรฐาน IEC61800-3 C2, C1
  • เครื่องปฏิกรณ์ DC แบบฝัง ช่วยลดความผิดเพี้ยนของฮาร์โมนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน IEC61000-3-12
  • PCB ( แผ่นวงจร พิมพ์) ช่วยเพิ่ม ความทนทาน ของไดรฟ์; มาตรฐาน Class 3C3
  • การเลือก การใช้งาน แบบฝัง และ ฟังก์ชั่น การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วทำให้การติดตั้งและการตั้งค่าง่ายขึ้น และประหยัดเวลาในการตั้งค่าพารามิเตอร์
  • โหมด ไฟให้ อุปกรณ์ควบคุม PID และ ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน บายพาสที่ช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานของไดรฟ์อย่างต่อเนื่องเพื่อดูดควัน น้ำจ่าย และ สมดุล ความดัน ที่ทางออกฉุกเฉิน
  • ฟังก์ชั่น ชั่น PLC แบบฝัง 10,000 ขั้นตอนและ เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา (RTC)
  • ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม PID 2 ชุด
  • ฟังก์ชั่น ปิด แรงบิด ที่ปลอดภัย (STO) SIL2 แบบฝัง
  • ระบบสื่อสาร Modbus และ BACnet MS/TP แบบฝัง
  • การ์ด ระบบสื่อสาร เสริม: PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus TCP, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, CANopen




รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ CFP2000 ของ Delta เป็นไดรฟ์ มอเตอร์ AC ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน HVAC พัดลม และ ปั๊ม และการใช้งานด้านการบำบัดน้ำ ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับตัวเครื่องระดับ IP55 เพื่อให้การป้องกันฝุ่นและอนุภาคอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การป้องกันน้ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ที่ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมายและฟังก์ชัน แบบฝัง ที่ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งในการทำงานและให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น CFP2000 ติดตั้ง ชุดกรอง EMC แบบฝัง และโช้ค DC การออกแบบ นี้มาแทนที่ความต้องการ ตู้ จ่ายไฟฟ้าและประหยัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์จากการปราบปรามฮาร์มอนิกและคุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ดีขึ้นให้กับ ระบบ รวมกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือก การใช้งาน ที่ต้องการในการตั้งค่ากลุ่มพารามิเตอร์ และการตั้งค่า ระบบ ก็พร้อมแล้ว หากจำเป็นต้องมี มาตรฐาน ความปลอดภัยที่สูงขึ้น ฟังก์ชั่น ชั่น สวิตช์ หลักเสริมก็มีให้เลือกเช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์รองรับท่อ มอเตอร์ IM/PM เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา ความจุ PLC 10,000 ขั้นตอน แบบฝัง และการ์ดขยายเสริมต่างๆ ซีรีส์ CFP2000 รวมทุกความต้องการของคุณไว้ในไดรฟ์เดียว เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรและชาญฉลาดที่สุดในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
VFD110FP2EA-52S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
รุ่น

฿ 80,033.33

฿ 54,078.52

DRIVES FOR FAN AND PUMP 1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์491.42162741546สวิตช์ หลัก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างการป้องกัน(IP) IP55 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA NEMA 12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD110FP2EA-52S ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CFP2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD007FP4EA-52S
VFD015FP2EA-52
VFD015FP2EA-52S
VFD110FP4EA-52
VFD110FP4EA-52S
VFD150FP2EA-52
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
รุ่น

฿ 40,766.67

1 ชิ้น 91 วัน 0.75[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์366.416124413สวิตช์ หลัก

฿ 41,533.33

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์366.416119927.5-

฿ 49,833.33

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์366.416124427.5สวิตช์ หลัก

฿ 41,250.00

1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์491.42162291524-

฿ 50,266.67

1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์491.42162741524สวิตช์ หลัก

฿ 101,216.67

1 ชิ้น 91 วัน 15[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์6302822652061-