1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MH300 (รหัสสินค้า)

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MH300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,683.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แค็ตตาล็อกซีรีส์ MH300 ของเดลต้า อินเวอร์เตอร์
 คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องมือกล เครื่องจักรสิ่งทอ งานไม้ ยาง และพลาสติก การม้วน/คลี่คลาย

สเปค
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่โดดเด่น

  • ความจุเกินพิกัดสูงสุด 150% / 60 วินาที และ 200% / 3 วินาที เหมาะสำหรับการใช้งานที่ แรงบิด คงที่
  • รองรับ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและ แม่เหล็ก ถาวรพร้อมการ์ด PG เสริมเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วและ ตำแหน่ง ที่แม่นยำสูง
  • ให้ เอาต์พุต แรงบิด อันทรงพลังที่ เครื่องวัดความถี่ ต่ำ (0.5 Hz / 200% โดยไม่มี อินเวอร์เตอร์ PG; 0 Hz / 200% ด้วย อินเวอร์เตอร์ PG ) เพื่อการทำงานหนักที่มั่นคงที่ความเร็วต่ำและ แรงบิด สูง
  • ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความตึง คงที่ แบบฝัง
  • ความเร็ว แรงบิด และ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง
อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ที่แข็งแกร่ง
  • PLC แบบฝัง มี 5,000 ขั้นตอน; รองรับการเขียนโปรแกรม ระบบ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
  • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย STO (SIL2 / PL d) แบบฝัง และมาตรการป้องกัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับกะทันหัน
  • ทุกรุ่นสามารถเชื่อมต่อผ่าน ต่อเชื่อมแบบบัส DC ทั่วไปได้
  • อินเทอร์เฟซ Modbus และ CANopen แบบฝัง ; การ์ด ระบบสื่อสาร เสริม รวมถึง เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP และ PROFINET
  • รุ่นเสริมที่มี ชุดกรอง แบบฝัง
  • การ์ด พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V เสริมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด
การขยาย ยืดหยุ่น
  • แบบฝัง ตัว 2 ช่อง (MI6 และ 7) และขั้ว เอาต์พุต 1 เทอร์มินอล (DFM)
  • ช่องเสียบการ์ด อุปกรณ์เสริม แบบฝัง 2 ช่องสำหรับการ์ด PG, การ์ดเอ็กซ์แพนชัน I/O, การ์ด ระบบสื่อสาร หรือการ์ด อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V พร้อมกัน
  • ขยายได้ถึง 3 DI และ 3 DO รวมทั้งหมด 6 พอร์ต
  • ขยายได้ถึง 2 หรือ 3 รีเลย์
อุปกรณ์ควบคุม ความตึง ขั้นสูง
  • การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางม้วน แบบฝัง ด้วยความเร็ว เชิงเส้น ความหนา วัสดุ และ มิเตอร์วัดไฟ ระยะทาง
  • พารามิเตอร์ PID สองตัว: แบบปรับได้ เชิงเส้นเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความตึง เมื่อสตาร์ท ของม้วนเล็ก/ใหญ่ และที่ความเร็ว เชิงเส้น สูง/ต่ำ
  • การคำนวณ ความตึง ทรงเรียว: ปรับ ความตึง ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางม้วนของขดลวดโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดริ้วรอยหรือการเสียรูป
  • การชดเชยแรงเสียดทานและความเฉื่อยสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด: ชดเชยแรงเสียดทานและความเฉื่อยโดยอัตโนมัติระหว่างการม้วน/คลายม้วนเพื่อให้เกิด ความตึง ตึงคงที่
  • เปลี่ยนม้วนอัตโนมัติเพียงใช้สัญญาณภายนอกโดยไม่ต้องปิด เครื่องจักร




รายละเอียดสินค้า

ไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงของเดลต้าซีรีส์ MH300 คือ อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า ด้วยข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพของไดรฟ์ที่โดดเด่น อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ที่แข็งแกร่ง และฟังก์ชันที่จำเป็นที่หลากหลาย ซีรีส์ MH300 จึงเป็น กุญแจ ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรับประกันความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมี พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดความต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม และเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งสำหรับ ตู้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
VFD5A7MH43ANSAA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 17,616.67

฿ 12,342.24

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 2.2[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1578716735.7ไม่มี ฟังก์ชั่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) STO แบบฝัง ประเภท รุ่น รุ่นมาตรฐาน โครงสร้างการป้องกัน(IP) IP20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD5A7MH43ANSAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MH300

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD11AMH21ANSAA
VFD11AMH23ANSAA
VFD120MH23ANSAA
VFD60AMH43AFSAA
VFD60AMH43ANSAA
VFD65AMH23ANSAA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 17,850.00

1 ชิ้น 91 วัน 2.2[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์15787167311ไม่มี ฟังก์ชั่น

฿ 17,766.67

1 ชิ้น 91 วัน 2.2[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์15787167311ไม่มี ฟังก์ชั่น

฿ 107,766.67

1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์55033030040120ไม่มี ฟังก์ชั่น

฿ 86,616.67

1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์4002502254060ชุดกรอง EMC แบบฝัง

฿ 65,516.67

1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์4002502254060ไม่มี ฟังก์ชั่น

฿ 50,616.67

1 ชิ้น 91 วัน 15[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์3001752072065ไม่มี ฟังก์ชั่น