(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือกล เครื่องจักรสิ่งทอ งานไม้ ยาง และพลาสติก การม้วน/คลี่คลาย
สเปค
ประสิทธิภาพการขับขี่ที่โดดเด่น
ไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงของเดลต้าซีรีส์ MH300 คือ อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า ด้วยข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพของไดรฟ์ที่โดดเด่น อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ที่แข็งแกร่ง และฟังก์ชันที่จำเป็นที่หลากหลาย ซีรีส์ MH300 จึงเป็น กุญแจ ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรับประกันความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมี พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดความต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม และเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งสำหรับ ตู้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
VFD60AMH43ANSAA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,516.67 ฿ 44,269.61 | DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 400 | 250 | 225 | 40 | 60 | ไม่มี ฟังก์ชั่น |
กำลังโหลด …
ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) | STO แบบฝัง | ประเภท รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | โครงสร้างการป้องกัน(IP) | IP20 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD60AMH43ANSAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ MH300
รหัสสินค้า |
---|
VFD11AMH21ANSAA |
VFD11AMH23ANSAA |
VFD120MH23ANSAA |
VFD65AMH23ANSAA |
VFD75AMH23ANSAA |
VFD75AMH43AFSAA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,850.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 157 | 87 | 167 | 3 | 11 | ไม่มี ฟังก์ชั่น | ||
฿ 17,766.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 2.2 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 157 | 87 | 167 | 3 | 11 | ไม่มี ฟังก์ชั่น | ||
฿ 107,766.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 550 | 330 | 300 | 40 | 120 | ไม่มี ฟังก์ชั่น | ||
฿ 50,616.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 15 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 300 | 175 | 207 | 20 | 65 | ไม่มี ฟังก์ชั่น | ||
฿ 54,600.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 18.5 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 400 | 250 | 225 | 25 | 75 | ไม่มี ฟังก์ชั่น | ||
฿ 103,366.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 37 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 500 | 280 | 280 | 50 | 75 | ชุดกรอง EMC แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง