1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CP2000 (รหัสสินค้า)

DRIVES FOR FAN AND PUMP

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CP2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,733.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แค็ตตาล็อกซีรีส์ CP2000 ของเดลต้า อินเวอร์เตอร์
 คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
การประยุกต์ใช้งาน

ปั๊ม แบบแทนที่คงที่ (การไหลคงที่และเวลาแก้ไข) จักรกลอัตโนมัติ ในอาคาร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ระบบขับเคลื่อน HVAC ปั๊ม ทำความเย็น หอทำความเย็น และการใช้งาน มอเตอร์ ทั่วไป

คุณสมบัติและประโยชน์
  • ด้วย PLC เดลต้าขั้นตอน 10K แบบฝัง ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนิน อุปกรณ์ควบคุม การกระจายและ อุปกรณ์ควบคุม อิสระเมื่อเชื่อมต่อกับ ระบบ เครือข่าย ไดรฟ์ซีรีส์ Delta CP2000 มอบความเป็นไปได้ใน อุปกรณ์ควบคุม อัจฉริยะเหนือจินตนาการของคุณ
  • ฟังก์ชั่น นปฏิทินช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมขั้นตอน PLC , เปิด/ปิดตามลำดับเวลา, เวลาออมแสง และอื่นๆ
  • หลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
  • การออกแบบ แบบแยกส่วนทำให้ งานซ่อมบำรุง และการขยายง่ายขึ้น
  • วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ความเร็วสูงพร้อมโปรโตคอล Modbus และโปรโตคอล BACnet ในตัว มีตัวเลือก ระบบสื่อสาร ที่หลากหลายสำหรับคุณ: BACnet IP, PROFINET, ProfiBUS-DP, DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet-IP และการ์ด CANopen
  • การออกแบบ การเคลือบผิว PCB แบบพิเศษ ( แผ่นวงจร พิมพ์) เพื่อเพิ่ม ความเผื่อ ต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก: CE, UL และ cUL
  • เรียกใช้ โหมด ไฟขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ควันและ ความดัน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • อุปกรณ์ควบคุม ปั๊ม หลายตัวในปริมาณ ยึดอยู่กับที่ ที่ อุปกรณ์ควบคุม การหมุนเวียนตามเวลา ยึดอยู่กับที่ สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ปั๊ม ได้ 8 ตัวในเวลาเดียวกัน (เช่น Image01 และ Image02 จำเป็นต้องใช้การ์ด รีเลย์ ควบคุมหลายตัวที่เป็นอุปกรณ์เสริม)






รายละเอียดสินค้า

ไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ แบบไร้เซ็นเซอร์ซีรีส์ CP2000 ของเดลต้าได้ขยายแนวคิดเรื่อง ประหยัดพลังงาน และใช้หลักการนี้เป็นพื้นฐานของ การออกแบบ CP2000 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องเป่าลม ลม ปั๊ม และระบบขับเคลื่อน HVAC พร้อมด้วย อุปกรณ์ควบคุม PID อัจฉริยะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด อินเวอร์เตอร์ ไร้เซนเซอร์ (SVC) ให้การตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของโหลด ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง โหลดไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร์ การตอบสนองเส้นโค้ง V/F 3 ขั้น ใช้ในสภาพแวดล้อม แรงบิด แบบแปรผัน เพื่อปรับ แรงดันขาเข้า อย่างเพียงพอ และบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด ฟังก์ชั่น นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งาน ปั๊ม และ พัดลม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการทำงานและการป้องกันในสภาพแวดล้อม โหลดไฟฟ้า แบบแปรผัน เช่น การเริ่มบิน การเร่งความเร็ว/ ความหน่วง อัตโนมัติ การรีสตาร์ทการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะ การปรับอัตโนมัติ และอื่นๆ ซีรีส์ CP2000 มอบ สารละลาย การประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานของคุณ

รหัสสินค้า
VFD3550CP43C-21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA รุ่น

฿ 655,783.33

฿ 443,178.37

DRIVES FOR FAN AND PUMP 1 ชิ้น 91 วัน 355[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1745700404475683-NEMA 1ติด พื้น

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD3550CP43C-21 ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CP2000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD015CP23A-21
VFD015CP43B-21
VFD015CP4EB-21
VFD370CP23A-00
VFD370CP23A-21
VFD370CP43B-21
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA รุ่น

฿ 18,983.33

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์25013017027.5-NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 18,366.67

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์25013017024.2-NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 21,066.67

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์25013017024.2ชุดกรอง EMC แบบฝังNEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 99,600.00

1 ชิ้น 91 วัน 37[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์55033027550146-ชนิดเปิด ULติดตั้งบนผนัง

฿ 104,833.33

1 ชิ้น 91 วัน 37[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์688.333027550146-NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 61,550.00

1 ชิ้น 91 วัน 37[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์4002502105073-NEMA 1ติดตั้งบนผนัง