(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องอัดรีด โรงงาน ยาง เครื่อง งานฉีดขึ้นรูป เครื่องดัด ท่อเหล็ก ระบบลำเลียง เครื่องม้วน เครน สเตจ ระบบยกเวที เตา การอบคืนตัว แก้ว เครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
ซีรีส์ C2000 plus มีฟังก์ชันความเร็ว แรงบิด และ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ที่แม่นยำ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้ง มอเตอร์ เซนเซอร์ และแบบไม่มีเซ็นเซอร์
ด้วยความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่สูงขึ้น ช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของซีรีส์ C2000 plus สามารถเข้าถึงได้ถึง 560 kW ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ งานรับน้ำหนักมาก ที่หลากหลายและการใช้งานที่มี แรงบิด คงที่ เช่น การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี โลหะ การแปรรูป ยาง และพลาสติก เทศบาลและโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
VFD300C43A-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IP) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65,650.00 ฿ 44,366.27 | STANDARD DRIVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 30 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 400 | 250 | 210 | 40 | 60 | ไม่มี | IP20 | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง |
กำลังโหลด …
ประเภท รุ่น | รุ่นมาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD300C43A-21 ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ C2000 PLUS
รหัสสินค้า |
---|
VFD015C23A-21 |
VFD015C43A-21 |
VFD015C4EA-21 |
VFD300C4EA-21 |
VFD3150C43A-00 |
VFD3550C43A-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IP) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,133.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 8 | ไม่มี | IP20 | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 20,600.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 4 | ไม่มี | IP20 | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 23,533.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 1.5 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 250 | 130 | 170 | 2 | 4 | ชุดกรอง EMC ในตัว | IP20 | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 98,900.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 30 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 400 | 250 | 210 | 40 | 60 | ชุดกรอง EMC ในตัว | IP20 | NEMA 1 | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 620,816.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 315 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 1435 | 700 | 398 | 420 | 616 | ไม่มี | IP00 | ชนิดเปิด UL | ติดตั้งบนผนัง | ||
฿ 786,716.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 355 | [3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์ | 1435 | 700 | 398 | 475 | 683 | ไม่มี | IP00 | ชนิดเปิด UL | ติดตั้งบนผนัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง