1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ C2000 PLUS (รหัสสินค้า)

STANDARD DRIVES

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ C2000 PLUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,783.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ C2000 พร้อมแค็ตตาล็อก คลิกที่นี่

 

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
คุณสมบัติและประโยชน์
· ความสามารถในการโอเวอร์โหลดสำหรับงานหนักสูงถึง 150% / 60 วินาทีและ 180% / 3 วินาทีที่ พิกัดกระแสไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ แบบไร้เซนเซอร์ของ มอเตอร์ IM / PM / SynRM
· พัดลม IP55 ฮีตซิงค์ ที่มีประสิทธิภาพ และ การเคลือบผิว PCB ตามมาตรฐาน Class 3C3
· PLC แบบฝัง (10,000 ขั้น) และการรวม I/O ระยะไกลสำหรับสถานีหลัก CANopen / Modbus
· อุปกรณ์ควบคุม การวางตำแหน่ง , อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด หลัก / ทาส , อุปกรณ์ควบคุม การยึดเกาะพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่น ๆ
· การ์ด ระบบสื่อสาร (ไม่จำเป็น): EtherCAT, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, DeviceNet, PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, CANopen
การประยุกต์ใช้งาน

เครื่องอัดรีด โรงงาน ยาง เครื่อง งานฉีดขึ้นรูป เครื่องดัด ท่อเหล็ก ระบบลำเลียง เครื่องม้วน เครน สเตจ ระบบยกเวที เตา การอบคืนตัว แก้ว เครื่องกวนแม่เหล็กไฟฟ้า







รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ C2000 plus มีฟังก์ชันความเร็ว แรงบิด และ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ที่แม่นยำ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้ง มอเตอร์ เซนเซอร์ และแบบไม่มีเซ็นเซอร์
ด้วยความสามารถในการโอเวอร์โหลดที่สูงขึ้น ช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของซีรีส์ C2000 plus สามารถเข้าถึงได้ถึง 560 kW ซึ่งให้ประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ งานรับน้ำหนักมาก ที่หลากหลายและการใช้งานที่มี แรงบิด คงที่ เช่น การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี โลหะ การแปรรูป ยาง และพลาสติก เทศบาลและโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ

รหัสสินค้า
VFD2800C43C-21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน
(IP)
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA รุ่น

฿ 657,516.67

฿ 444,349.77

STANDARD DRIVES 1 ชิ้น 91 วัน 280[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1745700404375550ไม่มีIP20NEMA 1ติด พื้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รุ่น รุ่นมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD2800C43C-21 ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ C2000 PLUS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD015C23A-21
VFD015C43A-21
VFD015C4EA-21
VFD300C23A-00
VFD300C23A-21
VFD300C43A-21
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง โครงสร้างการป้องกัน
(IP)
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน NEMA รุ่น

฿ 21,133.33

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์25013017028ไม่มีIP20NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 20,600.00

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์25013017024ไม่มีIP20NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 23,533.33

1 ชิ้น 91 วัน 1.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์25013017024ชุดกรอง EMC ในตัวIP20NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 109,400.00

1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์55033027540120ไม่มีIP00ชนิดเปิด ULติดตั้งบนผนัง

฿ 128,266.67

1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์688.333027540120ไม่มีIP20NEMA 1ติดตั้งบนผนัง

฿ 65,650.00

1 ชิ้น 4 วัน 30[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์4002502104060ไม่มีIP20NEMA 1ติดตั้งบนผนัง