(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ ME300 ของ Delta เป็นไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ ขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า แต่มีขนาดลดลง 60% รองรับทั้ง มอเตอร์ IM และ PM ซึ่งให้ประสิทธิภาพและ ความยืดหยุ่น ที่สูงกว่า ฟังก์ชันที่จำเป็น แบบฝัง ต่างๆ ถือเป็น มาตรฐาน เพื่อลดความจำเป็นในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และลดระยะเวลาในการติดตั้ง ฟังก์ชั่น STO เป็นตัวเลือกที่ป้องกันความเสียหาย
ด้วยการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ การติดตั้งที่รวดเร็ว และ การออกแบบ ยืดหยุ่น และทนทาน ME300 จึงเป็น กุญแจ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดและความสำเร็จที่มากขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
VFD4A8ME21ANNAA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,383.33 ฿ 5,299.75 | COMPACT DRIVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.75 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 142 | 72 | 143 | 1 | 4.8 | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | โครงสร้างการป้องกัน(IP) | IP20 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD4A8ME21ANNAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น ME300
รหัสสินค้า |
---|
VFD0A8ME21AFSAA |
VFD0A8ME21ANNAA |
VFD0A8ME21ANSAA |
VFD4A8ME21ANSAA |
VFD4A8ME23ANNAA |
VFD4A8ME23ANSAA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับความจุ มอเตอร์ (กิโลวัตต์) | Class แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บังคับความจุ มอเตอร์ (HP) | พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด (A) | ชุดกรอง EMC แบบฝัง | ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,683.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.1 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 78 | 0.125 | 0.8 | ชุดกรอง EMC ในตัว | STO แบบฝัง | ||
฿ 6,500.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.1 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 78 | 0.125 | 0.8 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 7,616.67 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.1 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 78 | 0.125 | 0.8 | ไม่มี | STO แบบฝัง | ||
฿ 8,600.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.75 | [1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์ | 142 | 72 | 143 | 1 | 4.8 | ไม่มี | STO แบบฝัง | ||
฿ 9,483.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.75 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 125 | 1 | 4.8 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 10,383.33 | 1 ชิ้น | 91 วัน | 0.75 | [3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์ | 128 | 68 | 125 | 1 | 4.8 | ไม่มี | STO แบบฝัง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง