1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น ME300 (รหัสสินค้า)

COMPACT DRIVES

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น ME300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อกเดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ ME300 คลิกที่นี่


แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 

การประยุกต์ใช้งาน

พัดลม และ ปั๊ม ระบบลำเลียง ลำเลียง เครื่อง เครื่องแพ็คกล่อง เครื่องจักรงาน ไม้

สเปค
· รองรับ มอเตอร์ IM / IPM /SPM และ อุปกรณ์ควบคุม VF / SVC
· การออกแบบ การให้คะแนนแบบคู่:
  - การทำงานปกติ (ND) 120% เป็นเวลา 60 วินาที หรือ 150% เป็นเวลา 3 วินาที
  - งานรับน้ำหนักมาก (HD) 150% เป็นเวลา 60 วินาที หรือ 200% เป็นเวลา 3 วินาที

· แรงบิด เริ่มต้นพิกัดสูงสุด 200% ที่ 3 เฮิร์ตซ์
· พารามิเตอร์ มอเตอร์ 2 คลองเลื่อย สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์หลายตัว
· รองรับพัลส์ความเร็วสูงและอินพุตสัญญาณ PWM
· ฟังก์ชั่น ปั๊มเดี่ยว/หลายปั๊ม แบบฝัง
· แบบฝัง เบรกแบบฝังสำหรับทั้งซีรีส์
· ชุดกรอง EMC เสริมสำหรับรุ่น 1 เฟส 230 V (C2), 3 เฟส 460 V (C3)
· รุ่น ปิด แรงบิด ที่ปลอดภัย (SIL2 / PLD ) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
· การเคลือบผิว PCB 100% สำหรับวงจร (IEC 60721-3-3 Class 3C3) สำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง




รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ ME300 ของ Delta เป็นไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ ขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า แต่มีขนาดลดลง 60% รองรับทั้ง มอเตอร์ IM และ PM ซึ่งให้ประสิทธิภาพและ ความยืดหยุ่น ที่สูงกว่า ฟังก์ชันที่จำเป็น แบบฝัง ต่างๆ ถือเป็น มาตรฐาน เพื่อลดความจำเป็นในค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และลดระยะเวลาในการติดตั้ง ฟังก์ชั่น STO เป็นตัวเลือกที่ป้องกันความเสียหาย
ด้วยการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ การติดตั้งที่รวดเร็ว และ การออกแบบ ยืดหยุ่น และทนทาน ME300 จึงเป็น กุญแจ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดและความสำเร็จที่มากขึ้น

รหัสสินค้า
VFD9A0ME43AFNAA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO)

฿ 16,350.00

฿ 11,737.67

COMPACT DRIVES 1 ชิ้น 91 วัน 3.73[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1578716359ชุดกรอง EMC ในตัวไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รุ่น รุ่นมาตรฐาน โครงสร้างการป้องกัน(IP) IP20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFD9A0ME43AFNAA ในชุด เดลต้า อินเวอร์เตอร์ รุ่น ME300

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VFD0A8ME21AFSAA
VFD0A8ME21ANNAA
VFD0A8ME21ANSAA
VFD9A0ME43AFSAA
VFD9A0ME43ANNAA
VFD9A0ME43ANSAA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)
ชุดกรอง EMC แบบฝัง ปิด แรงบิด อย่างปลอดภัย (STO)

฿ 9,683.33

1 ชิ้น 91 วัน 0.1[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์12868780.1250.8ชุดกรอง EMC ในตัวSTO แบบฝัง

฿ 6,500.00

1 ชิ้น 91 วัน 0.1[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์12868780.1250.8ไม่มีไม่มี

฿ 7,616.67

1 ชิ้น 91 วัน 0.1[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์12868780.1250.8ไม่มีSTO แบบฝัง

฿ 16,650.00

1 ชิ้น 91 วัน 3.73[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1578716359ชุดกรอง EMC ในตัวSTO แบบฝัง

฿ 13,200.00

1 ชิ้น 4 วัน 3.73[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1578713659ไม่มีไม่มี

฿ 14,833.33

1 ชิ้น 91 วัน 3.73[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์1578713659ไม่มีSTO แบบฝัง