(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CTSL-D-16E-M8-3 |
CTSL-D-16E-M12-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,714.38 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1387363 | ||
฿ 11,714.38 | INPUT MODULE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1387359 |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต | 16 | แรงดันขาเข้า(V) | 18-30 DC | วัสดุ ตัวเสื้อ | PA- เสริมแรง PC |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC(V) | 24 | การใช้กระแสไฟฟ้า ภายในที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ ขนาดเกลียว | ประเภทสูงสุด 35 mA | กระแสไฟฟ้า ตกค้างสูงสุดของอินพุตต่อ โมดูล(A) | 1.2 |
ตรรกะการสลับอินพุต | PNP (สวิตช์บวก) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 50 |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 70 | ระดับการป้องกัน | ขึ้นอยู่กับ บล็อคแยกหลายทาง |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ (เมื่อติดตั้ง) | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(g) | 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง