(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· กล่อง แยก ราคาประหยัดพร้อม เทอร์มินอลบล็อค สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ หลัก
· กล่อง รีเลย์ สำหรับส่วน อุปกรณ์ควบคุม ที่สามารถ บ้าน และต่อ ขดลวด เซนเซอร์ ประเภท M12 ลิมิต โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ
· ง่ายต่อการตรวจสอบ I/O ด้วยอุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย/ไฟสัญญาณ
■ คุณสมบัติหลัก
· ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับ เทอร์มินอลบล็อค ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกและเชื่อมต่อ สายไฟ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ได้โดยตรง
· ประเภท เทอร์มินอลบล็อค สองประเภท / ประเภทแยก เทอร์มินอลบล็อค (แบบเสียบปลั๊ก)
· ทนทาน กะทัดรัด และเหมาะสำหรับ IP67
· มีความสามารถในการตอบสนองต่อ เซนเซอร์ ประเภท M12 ส่วนใหญ่โดยการผลิต แผ่นกระดาน แยกสำหรับ เซนเซอร์ NPN, PNP และ 2 ขดลวด และให้ อุปกรณ์รองรับท่อ พื้นฐานสำหรับหน้าสัมผัส NO/NC (กระดาน สัญญาณ 1 อัน)
รหัสสินค้า |
---|
MPT-K80N-B/BK |
MPT-L80N-A/BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนสัญญาณที่เชื่อมต่อได้ต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,916.67 | BRANCH BOARD | 1 ชิ้น | 4 วัน | เซนเซอร์ 1 สัญญาณ / 2 ขดลวด เท่านั้น | บูรณาการ | ||
฿ 2,433.33 | BRANCH BOARD | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2-สัญญาณ / พอร์ตเชื่อมต่อ | ปลั๊ก |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | อื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 ถึง 24 V DC | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2 A ต่อ I/O, 4 A ต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩหรือมากกว่า (500 V DC) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 1 นาที | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°C) | -25 to 75 |
ขั้วกระแสไฟฟ้า ทั่วไป | NPN + com | แสดงการกระทำ | พร้อมโคมไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ หลัก | ชนิดที่มีการยึดติด เทอร์มินอลบล็อค |
จำนวนพอร์ต | 8 | การกำหนดค่า สายไฟ หลัก | โดยไม่ต้องใช้ สายไฟ หลัก | สีของบอดี้ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง