1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC

สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,057.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· สายเชื่อมต่อ พร้อมปลั๊ก 4 ขาพิน M8 × 1
· ประกอบไว้ล่วงหน้าที่ปลายทั้งสองข้าง
· ความยาว สายไฟ 0.3 ม., 0.5 ม., 1.0 ม., 2.0 ม., 5.0 ม., 7.5 ม., 10.0 ม. และ 15.0 ม.
· เหมาะสำหรับ ระบบ จักรกลอัตโนมัติ CPX-AP-

รหัสสินค้า
NEBC-D8G4-ES-0.3-N-S-D8G4-ET
NEBC-D8G4-ES-10-N-S-D8G4-ET
NEBC-D8G4-ES-15-N-S-D8G4-ET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(m)
น้ำหนัก
(g)

฿ 1,057.64

SEALING RING 1 ชิ้น 8 วัน 0.331

฿ 2,818.35

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน 10590

฿ 3,549.25

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน 15875

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ PATPE-U(PUR) วัสดุ เปลือก สายไฟ TPE-U(PUR) วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน ทองแดงผสม, ชุบทอง
วัสดุ เปลือก ฉนวน PP อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -20 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 60
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) ± 0.2 การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) 1 x (4 x AWG22) ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) AWG22
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ แบบตรง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ 4
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง ล็อค แบบสกรูพร้อม knurl ตามยาว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊ก
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เต้ารับ สายไฟ แบบตรง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภทของการติดตั้ง ล็อค แบบสกรูพร้อม knurl ตามยาว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ 4
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 4 คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) 3 ความต้านทานไฟกระชาก(kV) 1.5
ระดับการป้องกัน IP65 IP67 เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน 3 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 0-30
เปลือก สายไฟ สี สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
เป็นไปตามบรรทัดฐาน EN 61076-2-114 การรับรอง ค UL เรา (OL) ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง UL E520706
การกำหนด สายไฟ โดยไม่ต้องมี ป้ายวางฉลาก ความทนทาน หน้าสัมผัส 100 การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ฟังก์ชั่น ด้าน อุปกรณ์ควบคุม
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 การออกแบบ แบบกลม การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าสำหรับอินพุต 1 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ 995938 การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ฟังก์ชั่น ด้าน อุปกรณ์ควบคุม
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 การออกแบบ แบบกลม การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ 995938 แรงดันไฟฟ้า ขนาดเกลียว(V) 24
การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า กลับขั้ว เลขที่ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน ป้องกัน ไม่มี ลักษณะการส่ง ตาม ระบบ ระบบสื่อสาร AP
คุณสมบัติ สายไฟ เหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู เงื่อนไขการทดสอบ สายต่อคอนเนคเตอร์ เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ รัศมีการดัดงอ การติดตั้ง สายไฟ ยึดอยู่กับที่(mm) ≥ 20
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน อยู่ใน สถานะ เมานต์ คุณสมบัติพิเศษ ทนน้ำมัน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน พร้อมการติดตั้ง สายอ่อน(°C) -5 ... 60
อุณหภูมิในการจัดเก็บ(°C) -40 ... 70 เครื่องหมาย CE ตาม มาตรฐาน RoHS มาร์คกิ้ง UKCA ไปยังคำแนะนำ UK RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364-B2-L หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ ปลอดสารฮาโลเจน ตามมาตรฐาน RoHS วัสดุ ล็อค แบบสกรู ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
วัสดุ ซีล NBR การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ M8 × 1, รหัส D ตามมาตรฐาน EN 61076-2-114 การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ M8 × 1, รหัส D ตามมาตรฐาน EN 61076-2-114