1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง คอนแท็กบล็อก

ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง คอนแท็กบล็อก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

⌀ รูติดตั้ง 22.3 มม. สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-5-1 การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ของผู้ควบคุม 3.5 มม. สำหรับปุ่มกดช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่สะดวกสบายและเชื่อถือได้ ไฟส่องสว่าง กรอบสีดำและโลหะให้เลือก ปุ่มกด ไพล็อต แสง ปุ่มกด ไฟนำร่อง สวิตช์ สวิตช์แบบเลือกค่า และ สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ หน้าสัมผัส NC เปิดโดยตรง, อัตราการ หน้าสัมผัส 10 A; สามารถเชื่อมต่อบล็อก หน้าสัมผัส ได้สูงสุดสามบล็อกสำหรับรุ่น ไม่เรืองแสง และบล็อก หน้าสัมผัส สองบล็อกสำหรับรุ่น ไฟส่องสว่าง สามารถเชื่อมต่อได้ สูงสุด 6 หน้าสัมผัสต่อ สวิตช์ ระดับ UL ประเภท 4X

รหัสสินค้า
YW-E01SALE
YW-E10SALE
YW-EW20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส รอยบาก/ สเปค การใช้งาน ความสูง

฿ 58.34

฿ 38.89

PUSH-BUTTONSWITCH 1 ชิ้น 4 วัน สีม่วงแดง1NCบล็อกหน้าสัมผัสเดี่ยว22.3 + 5

฿ 58.34

฿ 38.89

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน1NOบล็อกหน้าสัมผัสเดี่ยว22.3 + 5

฿ 130.00

฿ 86.66

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน2NOบล็อกหน้าสัมผัสคู่42.3 + 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง ความกว้าง 41.4