1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

250W, 9 ถึง 40 V อินพุต วงจรแปลงไฟ บั๊ก DC-DC แบบสเต็ปดาวน์แบบไม่แยกอินพุต ซีรีส์ i6A

DC/DC CONVERTER MODULE

250W, 9 ถึง 40 V อินพุต วงจรแปลงไฟ บั๊ก DC-DC แบบสเต็ปดาวน์แบบไม่แยกอินพุต ซีรีส์ i6A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,033.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ i6A ของตัวแปลงสเต็ปดาวน์ DC-DC แบบไม่แยกอิสระเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างราง แรงดัน Output กระแสไฟฟ้า สูงเพิ่มเติมจาก พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC หรือ DC-DC 12 V หรือ 24 V เอาต์พุต เดี่ยว ซีรีส์ i6A ที่มีประสิทธิภาพสูงยอมรับอินพุต DC ที่กว้างและมีช่วงการปรับ เอาต์พุต ที่กว้างในแพ็คเกจอิฐขนาด 1/16 ขนาดกะทัดรัด การตัดทอนเอาท์พุต ความรู้สึกระยะไกล เอาต์พุต -ปิดระยะไกลด้วยลอจิกเชิงลบหรือบวกเป็นคุณสมบัติ มาตรฐาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ดี การซิงโครไนซ์ เครื่องวัดความถี่ และการจัดลำดับ เอาต์พุต เป็นคุณสมบัติเสริม
[คุณสมบัติ]
· สูงถึง 250 W ในแพ็คเกจอิฐ 1/16
· ประสิทธิภาพสูงถึง 98%
· การปรับ เอาต์พุต กว้าง 3.3 ถึง 24 V
· ช่วงอินพุต 9 ถึง 40 V
· จำนวนส่วนประกอบต่ำโดยมี ส่วนประกอบ ภายนอกน้อยที่สุด
· ข้อกำหนดการลดพิกัดขั้นต่ำในสภาพแวดล้อม ปริมาณลม ต่ำ

รหัสสินค้า
I6A24014A033V-001-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,033.03

DC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้าสูงสุด(A) 14 อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด(W) 250 เปิด/ปิดตรรกะเชิงบวก
เปิด/ปิดตรรกะเชิงลบ ใช่ คุณสมบัติ ครบถ้วน แรงดันขาเข้า(V) 9-40
แรงดันเอาต์พุต(V) 3.3-24

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน I6A24014A033V-001-R ในชุด 250W, 9 ถึง 40 V อินพุต วงจรแปลงไฟ บั๊ก DC-DC แบบสเต็ปดาวน์แบบไม่แยกอินพุต ซีรีส์ i6A