1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฟิวส์ ชิป IC ฟิล์ม บาง TF

ฟิวส์ ชิป IC ฟิล์ม บาง TF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· การออกแบบ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
· วิธีการผลิตพิเศษทำให้ลักษณะการหลอมรวมมีความเสถียรและใช้พื้นที่น้อยลง
· การใช้พลังงาน ต่ำและแรงดันไฟฟ้าตกน้อยลงเนื่องจากความต้านทานภายในต่ำ
· เหมาะสำหรับ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ของ บล็อค วงจรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
·เหมาะสำหรับการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow ว์
· ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนด EU RoHS

รหัสสินค้า
TF16AT1.00TTD
TF16AT3.15TTD
TF16SN2.50TTD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งRated Current คุณสมบัติ การหลอมรวม

฿ 59.09

KOA 1 ชิ้น 5 วัน 1.00Aป้องกันชีพจร

฿ 120.74

KOA 1 ชิ้น 5 วัน 3.15 Aป้องกันชีพจร

฿ 58.90

KOA 1 ชิ้น 5 วัน 2.50Aเป่าธรรมดา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บรรจุภัณฑ์ กระดาษ เจาะ พิทช์ 4 มม อุณหภูมิใช้งาน(°C) -40°C ถึง +125°C แรงดันไฟฟ้า 1.6x0.8mm
วัสดุ สายต่อปลายสาย Sn จัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยรอบ 70°C