1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บัฟเฟอร์ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 10-ch, 4.5-V ถึง 5.5-V

FLIP FLOP LATCHED RESISTORS

บัฟเฟอร์ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 10-ch, 4.5-V ถึง 5.5-V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SN74BCT541ANS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 191.57

FLIP FLOP LATCHED RESISTORS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นเอาต์พุต 3 สถานะ การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) 5.5 การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที) 4.5
อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 70 กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง -15 กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ 64
จำนวนช่อง 10 กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) 72000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74BCT541ANS ในชุด บัฟเฟอร์ที่มีเอาต์พุต 3 สถานะ , 10-ch, 4.5-V ถึง 5.5-V