1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟลิปฟล็อป D-type ที่กระตุ้นขอบแปดเหลี่ยมพร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ

ฟลิปฟล็อป D-type ที่กระตุ้นขอบแปดเหลี่ยมพร้อมเอาต์พุต 3 สถานะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SN74AHC374NSR
SN74HC374ANSR
SN74HC574ANSR
SN74HC574APWR
SN74HCT374APWR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)
(V)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน จำนวนบรรทัด เอาต์พุต จำนวนช่อง กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)
(µA)
จำนวนวงจร IOL (สูงสุด)
(mA)
กระแส Output เครื่องวัดระดับน้ำ สูง รูปแบบการติดตั้ง การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)
(V)
จำนวนบรรทัดอินพุต

฿ 35.89

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน 5.5-40 ถึง 125-8--8--2-

฿ 35.89

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน 6-40 ถึง 85---8-- 7.8 มิลลิแอมป์SMD/SMT2-

฿ 38.76

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน --8--8--SMD/SMT-8

฿ 38.76

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน 6-40 ถึง 85--80--- 7.8 มิลลิแอมป์SMD/SMT2-

฿ 32.30

COUNTER IC 1 ชิ้น 6 วัน --8--8--SMD/SMT-8

กำลังโหลด …

  1. 1