(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บัฟเฟอร์ฐานแปดและ บล็อคขับเคลื่อน ไลน์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและความหนาแน่นของ บล็อคขับเคลื่อน อยู่หน่วย แรม ,หน่วยความจำ 3 สถานะ บล็อคขับเคลื่อน นาฬิกา และเครื่องรับและตัวส่งสัญญาณแบบบัส อุปกรณ์ SNx4HCT244 ได้รับการจัดระเบียบเป็นบัฟเฟอร์หรือ บล็อคขับเคลื่อน 4 บิต 2 ตัวพร้อมอินพุตเอาต์พุต (OE) แยกต่างหาก เมื่อ OE ต่ำ อุปกรณ์จะส่งข้อมูลที่ไม่กลับด้านจากอินพุต A ไปยังเอาต์พุต Y เมื่อ OE สูง เอาต์พุตจะอยู่ใน สถานะ อิมพีแดนซ์สูง
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 5.5 | จำนวนช่อง | 8 | กระแสไฟเลี้ยง (สูงสุด)(µA) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
IOL (สูงสุด)(mA) | 6 | การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 4.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN74HCT244ANSR ในชุด บัฟเฟอร์ 4.5-V ถึง 5.5-V แปดช่องสัญญาณพร้อมอินพุต CMOS ที่รองรับ TTL และเอาต์พุตไตรสถานะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง