1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาริสเตอร์ โลหะออกไซด์ (รหัสสินค้า)

TVS/OVERVOLTAGEPROTECTION

วาริสเตอร์ โลหะออกไซด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· โครงสร้างหลายชั้น
· กระแสไฟฟ้า กระชากสูง
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ การสลับ และไฟกระชากเข้ามา
·เหมาะสำหรับการบัดกรีทั้งแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
· ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลิกจ้าง ปลอดสารตะกั่ว เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป Pb ที่อยู่ใน วัสดุ แก้ว อิเล็กโทรด และ องค์ประกอบ วาริสเตอร์ ได้รับการยกเว้นตามภาคผนวก 1 ข้อยกเว้น 5 ของคำสั่ง EU 2005/95/EC

รหัสสินค้า
NV73A2ETTE56
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 79.23

TVS/OVERVOLTAGEPROTECTION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้าวาริสเตอร์(V) 50.4 - 61.6 Vc (ic = 1 mA) (V)) แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด(V) 35 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด(V) 45
รหัสพลังงาน A วัสดุ เทอร์มินอล Sn บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ขึ้นรูปนูน ขนาด 7"
แรงดันไฟฟ้าจำกัด (Clamping Voltage) (V2.5 A) 90 อุณหภูมิใช้งาน(°C) -50 °C ถึง +125 °C อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -50°C ถึง +150°C
ขนาด 2E

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV73A2ETTE56 ในชุด วาริสเตอร์ โลหะออกไซด์