(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SN74HC393ANSR |
SN74HC393APWR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.36 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | SMD/SMT | ||
฿ 34.36 | COUNTER IC | 1 ชิ้น | 6 วัน | - |
กำลังโหลด …
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด)(V) | 6 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40 ถึง 85 | จำนวนบิต | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การจ่ายแรงดันไฟฟ้า (นาที)(V) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง