1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LPSRAM ขั้นสูง R1LP5256E

MEMORIES

LPSRAM ขั้นสูง R1LP5256E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ R1LP5256E เป็นตระกูล RAM แบบคงที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ 256 kbit ซึ่งจัดเป็น 32, 768 คำต่อ 8 บิต ประดิษฐ์โดย 0 ประสิทธิภาพสูงของ Renesas เทคโนโลยี CMOS และ TFT ขนาด 15um ซีรีส์ R1LP5256E มีความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ ซีรีส์ R1LP5256E เหมาะสำหรับการใช้งาน แรม ,หน่วยความจำ ที่วัตถุประสงค์ การออกแบบ ที่สำคัญคือการเชื่อมต่อที่เรียบง่าย การใช้งานแบตเตอรี่ และการสำรองแบตเตอรี่ ได้รับการบรรจุใน SOP 28 ขาพิน และ TSOP 28 ขาพิน

รหัสสินค้า
R1LP5256ESA-5SI-B1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 206.90

MEMORIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจ่ายแรงดันไฟฟ้า 4.5V - 5.5V ช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง 85 °C รูปแบบแพ็ค TSOP(28)
เวลาเข้า 55น กระแสไฟฟ้า ไฟสแตนด์บายขนาดเล็ก 0.6µA (5.0 V, ทั่วไป) ประเภทผู้ให้บริการ ถาด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R1LP5256ESA-5SI-B1 ในชุด LPSRAM ขั้นสูง R1LP5256E