(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ RMLV0414E เป็นตระกูล RAM แบบคงที่ขนาด 4 Mbit ที่จัดเรียง 262, 144 คำ × 16 บิต ซึ่งประดิษฐ์โดยเทคโนโลยี LPSRAM ขั้นสูงประสิทธิภาพสูงของ Renesas ซีรีส์ RMLV0414E มีความหนาแน่นที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และ การใช้พลังงาน ต่ำ ซีรีส์ RMLV0414E นำเสนอการกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขณะสแตนด์บายที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่ำ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับระบบสำรองแบตเตอรี่ มีจำหน่ายในรุ่น TSOP (II) 44 ขาพิน
ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | รูปแบบแพ็ค | TSOP(48) | เวลาเข้า | 45 น |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 2.7 โวลต์ถึง 3.6 โวลต์ | ประเภทผู้ให้บริการ | ถาด | การใช้กระแสไฟฟ้า | รอ: 0.3µA (ประเภท) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMLV0414EGSB-4S2-AA1 ในชุด RMLV0414E LPSRAM ขั้นสูง 4Mb (256 กิโลเวิร์ด × 16 บิต)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง