(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RZ/A1H เป็นชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนระดับพรีเมียมในตระกูล RZ/A1 โดยมี คอร์/แกน แขน ® Cortex®-A9 ทำงานที่ 400 MHz และ SRAM บนชิปขนาด 10MB ด้วย SRAM บนชิป 10MB RZ/A1H รองรับ จอแสดงผล สูงสุด 2 จอที่มี ความละเอียด WXGA (1280 × 800) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ แรม ,หน่วยความจำ ภายนอก RZ/A1H ช่วยให้การออกแบบแบบฝังมีขนาดกะทัดรัดมากโดยไม่ต้องกังวลกับการจัดหา แรม ,หน่วยความจำ และ EOL แรม ,หน่วยความจำ ด้วย RZ/A1H คุณสามารถ การออกแบบ ระบบ ฝังตัวของคุณได้เช่น MCU และรับประสิทธิภาพของ 400 MHz แขน® Cortex®-A9 MPU เปิดใช้งานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ Linux, RTOS หรือ Bare Metal นี่เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการออกแบบอุปกรณ์ปลายทาง IoT อัจฉริยะที่มีความกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง รองรับในแพ็คเกจ QFP และ BGA ที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ความยืดหยุ่น ของโครงร่าง กระดาน และมีอินเทอร์เฟซ SDRAM เพื่อขยาย แรม ,หน่วยความจำ ภายนอกได้สูงสุด 128MB เริ่มต้นใช้งาน RZ/A1 MPU
รหัสสินค้า |
---|
R7S721000VCBG-AC1 |
R7S721000VCFP-AA1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปแบบแพ็ค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,927.86 | MICROCONTROLLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | LFBGA | ||
฿ 2,270.51 | MICROCONTROLLERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | LQFP |
กำลังโหลด …
ขนาดบิต | 32 | ช่วงอุณหภูมิ | -40 ถึง 85 °C | อินเตอร์เฟซ แรม ,หน่วยความจำ | SDRAM/66เมกะเฮิรตซ์ (32 บิต) |
---|---|---|---|---|---|
RAM(KB) | 10240 | จำนวน สายนำไฟฟ้า(#) | 256 | CPU | คอร์เท็กซ์-A9 x 1 |
ความถี่ในการทำงาน (สูงสุด)(เมกะเฮิรตซ์) | 400 | พอร์ตไอ/โอ | 139 | ADC | 12 บิต x 8-ch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง