1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงจรขับหลอด LED แรงดันคงที่ (CV) เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC ซีรีส์ APV

วงจรขับหลอด LED แรงดันคงที่ (CV) เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC ซีรีส์ APV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แรงดันไฟฟ้าคงที่
· อินพุตยูนิเวอร์ซัล AC/ ครอบคลุมทุกช่วง
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โหลดไฟฟ้า เกิน / แรงดันไฟเกิน
· เคส พลาสติกแยกส่วนทั้งหมด
· ระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศฟรี
· ขนาดเล็กและกะทัดรัด
· หน่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class II ไม่มี FG
· การออกแบบ IP 42
· การทดสอบการเบิร์นอิน โหลดไฟฟ้า เต็ม 100%
· ต้นทุนต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง

รหัสสินค้า
APV-8-12SALE
APV-8-24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)

฿ 253.33

฿ 217.13

DRIVER 8W O/P 12V 0.7A 1 ชิ้น 2 วัน 8.0412 V DC0 ถึง 0.67

฿ 253.33

฿ 217.13

DRIVER 8W O/P 24V 0.3A 1 ชิ้น 95 วัน 8.1624 V DC0 ถึง 0.34

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC/DC แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 23.5
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CCC ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 60 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30
แรงดันขาเข้า(V) 90 V AC ถึง 264 V AC, 127 V DC ถึง 370 V DC