(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเลือก ปลั๊กอิน: อินพุต อุปกรณ์ควบคุม 120 V AC เอาต์พุต รีเลย์ หนึ่งตัว
ความยาว สายไฟ(m) | สูงสุด 30 | ความจุหน้าสัมผัส | 230 V AC: 0.3 A 30 V DC: 0.3 A |
คุณสมบัติ | ตัวเลือก ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น | อินพุตหน้า หน้าสัมผัส 120 V AC (90 ถึง 132 V AC) (มีแปดขั้ว) เอาต์พุต หน้าสัมผัส เปลี่ยนหนึ่งเอาต์พุต (มี รีเลย์ สองตัว) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-A7AC ในชุด ตัวเลือก ปลั๊กอิน สำหรับ อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ A700
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง