1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ Cabtyre (IP67)

สายไฟ Cabtyre (IP67)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,970.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ Cabtyre (IP67)(1.25sq) พร้อม คอนเนคเตอร์ ต่อ M12

รหัสสินค้า
BL2-0C1S-3KSALE
BL2-1S1P-10KSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(m)
รายละเอียด

฿ 4,970.00

฿ 2,616.21

IP 67 TRUNK CABLE 3M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3ซ็อกเก็ต/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง แยก 4 คอร์/แกน M12

฿ 8,914.00

฿ 4,691.44

IP 67 TRUNK CABLE 10M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบตรง M12/ ปลั๊กตรง M12

กำลังโหลด …

  1. 1