1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ ต่อเพาเวอร์ CNP1 ของเครื่องขยาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เซอร์โวแอมป์ (แบบสอด)

CONNECTORSET

คอนเนคเตอร์ ต่อเพาเวอร์ CNP1 ของเครื่องขยาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เซอร์โวแอมป์ (แบบสอด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (ชนิดสอด) - มิตซูบิชิ อีเล็คทริค - มี คอนเนคเตอร์ CNP1 x 1 ตัว + เครื่องมือ เปิด 1 ตัว

รหัสสินค้า
MR-JECNP1-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 361.00

฿ 189.99

CONNECTORSET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สอดคล้องขนาด ขดลวด AWG 18 ถึง 14 ฉนวนไฟฟ้า OD(mm) 3.9 หรือน้อยกว่า เปิด เครื่องมือ J-FAT-OT (N) หรือ J-FAT-OT (JST)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MR-JECNP1-01 ในชุด คอนเนคเตอร์ ต่อเพาเวอร์ CNP1 ของเครื่องขยาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เซอร์โวแอมป์ (แบบสอด)