1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ดิจิตอล สกรู M3 ชนิด โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ 1.0 A 16 จุด (แบบอ่างล้างจานถึงอ่างล้างจาน/แบบต้นทาง อิสระร่วมกัน; พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

PLC(CPU UNIT)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ดิจิตอล สกรู M3 ชนิด โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ 1.0 A 16 จุด (แบบอ่างล้างจานถึงอ่างล้างจาน/แบบต้นทาง อิสระร่วมกัน; พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,255.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สัญญาณดิจิตอลจาก ตัวควบคุม ที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถแปลงเป็นสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น สตาร์ทเตอร์ แม่เหล็ก (ตัวอย่าง: จากสัญญาณ 24 V DC เป็นสัญญาณ 200 V AC)
โมดูล เทอร์มิ เทอร์มินอล หนึ่งตัวรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวที่มีโหลดแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
บุญ 1: โมดูล นี้แปลงอินพุตจาก โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ ชนิดอ่าง MELSEC เป็น Output ทรานซิสเตอร์ 1.0 A
บุญ 2: เมื่อใช้ โมดูล เอาต์พุต 64 จุด การแปลง เอาต์พุต สูงสุด 64 จุดสามารถทำได้ต่อหนึ่ง ร่อง
บุญ 3: ช่องเสียบ ทำให้สามารถเปลี่ยนโมดูล ทรานซิสเตอร์ แยกกันได้ (งานซ่อมบำรุง ง่าย)

รหัสสินค้า
FA-TH16YTR20S SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,255.00

฿ 6,449.81

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 ตัว/จุด; อิสระร่วมกัน 16 จุด; สกรู M3 พิทช์ 7.62 มม ขนาด(mm) W160 x H52 x D41.5 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.29
UL/cUL ไม่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน CE

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-TH16YTR20S ในชุด อุปกรณ์แปลงสัญญาณ ดิจิตอล สกรู M3 ชนิด โมดูล Output ทรานซิสเตอร์ 1.0 A 16 จุด (แบบอ่างล้างจานถึงอ่างล้างจาน/แบบต้นทาง อิสระร่วมกัน; พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)