(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอลบล็อค ช่วยส่งสัญญาณระหว่าง ตัวควบคุม แบบตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เซนเซอร์ ในวิธี การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
บุญ 1: ตัวควบคุม ไมโครที่ตั้งโปรแกรมได้ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค iQ-F/F ซีรีส์ตัวเชื่อมต่อสัญญาณอินพุต 16 จุด (อินพุต 24 V DC) และสัญญาณ เอาต์พุต 16 จุด (เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์) จะถูกแปลงเป็นอินพุตและเอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ต่อ 32 จุด
บุญ 2: สกรู หัวแฉก ของขั้วต่อเป็น สกรู สปริง ทำให้การติดตั้งขั้วต่อ แบบกลม หางปลา ทำได้ง่าย
บุญ 3: สามารถติดตั้ง โมดูล ได้โดยใช้ รางปีกนก (DIN Rail) หรือ สกรู
แรงดันขาเข้า(V) | DC 24 | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ การลดการเชื่อมต่อสายไฟ | จำนวนอินพุต(จุด) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 8 | รูปทรง เทอร์มินอล | สกรู | อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน | MELSEC iQ-R / MELSEC iQ-F / MELSEC-Q / MELSEC-F / MELSEC-L |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA-FXTB16X16Y ในชุด เทอร์มินอลบล็อค ล็อค อินพุต 16 จุด/ เอาต์พุต 16 จุด แบบผสม (32 จุด/2 จุดร่วม (16 คะแนน/ทั่วไป))
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง