(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต I/O ระยะไกลขนาดกะทัดรัด
· มีขนาดเดียวกันกับยูนิต I/O ขนาดเล็ก (A0J2)
· หน่วยที่มีคืออินพุต เฉพาะด้าน 32 จุด เฉพาะด้าน เฉพาะ 24 จุด และ 28 จุด (อินพุต 16 จุด เอาต์พุต เอาต์พุต จุด) และ 56 จุด (อินพุต 32 จุด เอาต์พุต 24 จุด) สารประกอบ I/O หน่วย
· ใช้ 4 หรือ 8 สถานีตามจำนวนจุด I/O ตามที่ระบุ
ยูนิตที่มี 32, 24 หรือ 28 จุด I/O: 4 สถานี
หน่วยที่มี 56 จุด I/O: 8 สถานี
· สามารถใช้สำหรับ ลิงค์ข้อต่อ ข้อมูลทั้งแบบออปติคัลและแบบคู่บิด
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจได้รับผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลออปติคัล (สายไฟ ที่เชื่อมต่อกับ RD) และส่งผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลคู่บิด (สายไฟ เชื่อมต่อกับ SDA และ SDB)
รหัสสินค้า |
---|
AJ35PTF-56DT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | การใช้กระแสไฟฟ้า | รุ่นเอาต์พุต | โหลดกระแสไฟฟ้า (A) | เวลาตอบสนองการ เอาต์พุต (นางสาว) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,926.00 ฿ 10,487.05 | REMOTE I/O UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC 12/24 | 160 มิลลิแอมป์ | ไตรแอค (แบบซิงก์) | 1 จุด: 0.5 / 1 ธรรมดา: 3.2 | ปิดเป็นเปิด / เปิดเป็นปิด: 2 หรือน้อยกว่า | 1.09 |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | DC 12/24 | จำนวนอินพุต(จุด) | 32 | จำนวนเอาต์พุต(จุด) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) | 3/7 | ประเภทของหน่วย | อุปกรณ์ Input/Output | ประเภทอินพุต | DC (แบบซิงก์) |
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล(นางสาว) | ปิดเป็นเปิด / เปิดเป็นปิด: ไม่เกิน 10 | คะแนนต่อสามัญ | อินพุต: 16/ เอาต์พุต: 8 | วิธี ฉนวนกันความร้อน | Photocoupler |
จำนวนสถานี | 8 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | คอนเนคเตอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง เทอร์มินอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ35PTF-56DT ในชุด ยูนิต I/O ระยะไกล ขนาดเล็ก ซีรีส์ MELSEC-A
รหัสสินค้า |
---|
AJ35PTF-56DR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | การใช้กระแสไฟฟ้า | รุ่นเอาต์พุต | โหลดกระแสไฟฟ้า (A) | เวลาตอบสนองการ เอาต์พุต (นางสาว) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,621.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC 24 / AC 240 | 150 mA | หน้าสัมผัส | 1 จุด: 2/1 ทั่วไป: 5 | ปิดเป็นเปิด: 10 หรือน้อยกว่า / เปิดถึงปิด: 12 หรือน้อยกว่า | 1.16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง