1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล อินเตอร์เฟสทาส MELSEC AnS/QnAS MODBUS

DATA LINK UNIT

โมดูล อินเตอร์เฟสทาส MELSEC AnS/QnAS MODBUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,411.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โปรโตคอล Modbus ผ่าน RS232 / RS422 / RS485
A1SJ71UC24-R4-S2 ช่วยให้อุปกรณ์ของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึง อุปกรณ์ควบคุม MELSEC AnS และ QnAS โดยใช้โปรโตคอล MODBUS
คุณสมบัติพิเศษ:
· อุปกรณ์รองรับท่อ ทั้งขั้นตอน ASCII และ RTU
· ฟังก์ชันสเลฟ – สามารถจัดสรร อุปกรณ์ควบคุม MELSEC ได้สูงสุด 31 ตัวไปยังอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม
· อุปกรณ์รองรับท่อ ฟังก์ชั่น 1, 3, 5–8, 11, 12, 15–17, 20 และ 21
· เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของ AnAS respec ซีพียู QnAS

รหัสสินค้า
A1SJ71UC24-R4-S2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,411.00

฿ 5,480.35

DATA LINK UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง (H)(mm) 130 ความกว้าง (W)(mm) 34.5 ความลึก (D)(mm) 93.6
อินเตอร์เฟซ RS422 / 485 โหมด ระบบสื่อสาร การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ จำนวนจุด I/O ที่ใช้งานอยู่ 32 จุด
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.10 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.55 การแยกตัว Photocoupler
ประเภท โมดูล ทาส การประสานข้อมูล การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส อัตราการส่งข้อมูล ข้อมูล(บิต/วินาที) 300 – 19200
ระยะการถ่ายโอนข้อมูล(m) 500 โหมด ถ่ายโอนข้อมูล ASCII และ RTU รูปแบบ ข้อมูล (นิดหน่อย) 1 บิตเริ่มต้น, 7 หรือ 8 บิตข้อมูล, 1 หรือ 0 พาริตีบิต, 1 หรือ 2 บิตหยุด
แก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความเท่าเทียมกัน (โหมด ASCII: LRC, โหมด RTU: CRC-16)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A1SJ71UC24-R4-S2 ในชุด โมดูล อินเตอร์เฟสทาส MELSEC AnS/QnAS MODBUS