1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดฐาน PLC ขยาย QnA

EXTENSION BASE UNIT

ชุดฐาน PLC ขยาย QnA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วย ฐานรอง/แผ่นรอง ส่วนขยายมีสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งที่อนุญาตให้มี โมดูลพาวเวอร์ซัพพลาย; อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ การเลือกประเภทที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการ กระแสไฟฟ้า 5 V DC ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก พาวเวอร์ซัพพลาย ใน ชุดฐาน PLC CPU/ หน่วยประมวลผล หากความต้องการรวมนี้ต่ำกว่า เอาต์พุต ของ พาวเวอร์ซัพพลาย หนึ่งตัว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย เพิ่มเติมและสามารถใช้ ชุดฐาน PLC ขยายที่ประหยัดกว่าได้ มีพอร์ตต่อขยายสองพอร์ตที่ปลายทั้งสองด้านของยูนิต และ การเชื่อมต่อสายไฟ กับยูนิต ฐานรอง/แผ่นรอง อื่นทำได้โดยใช้สายต่อ

รหัสสินค้า
A55B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,735.00

฿ 3,018.90

EXTENSION BASE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของหน่วย ไม่จำเป็นต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ(หน่วย) 5 ขนาด รูติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. (0.24 นิ้ว) ต่อรูที่มีรูปร่าง (สำหรับ สกรู M5)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) H297 x W250 x D29

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A55B ในชุด ชุดฐาน PLC ขยาย QnA