1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชุดฐาน PLC Q4ARCPU

BASE UNIT

ชุดฐาน PLC Q4ARCPU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,704.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง ชั้นวาง Melsec A33R ซีรีส์ A 3 ช่อง x 2, Q4AR เท่านั้น (A33RB)

รหัสสินค้า
A33RB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,704.00

฿ 7,212.42

BASE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ(หน่วย) 3 ขนาด รูติดตั้ง ⌀6 หลุมดารุมะ (สำหรับ สกรู M5) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) H250 x W570 x D29
ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ ใช้ได้ บังคับหน่วย โมดูล เครือข่ายซีรีส์ MELSEC-QnA อุปกรณ๋พาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ พาวเวอร์ซัพพลาย สำรองสำหรับ MELSEC-Q4AR x 2
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 2.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A33RB ในชุด ชุดฐาน PLC Q4ARCPU