1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม ที่ยื่นออกมาของ ฮีตซิงค์ สำหรับ อินเวอร์เตอร์ FR-A700

ATTACHMENT

อุปกรณ์เสริม ที่ยื่นออกมาของ ฮีตซิงค์ สำหรับ อินเวอร์เตอร์ FR-A700
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,353.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ด้วย อุปกรณ์เสริม นี้ ฮีตซิงค์ ซึ่งเป็นส่วนคายความร้อนของ อินเวอร์เตอร์ สามารถวางไว้ที่ด้านหลังของตู้ เนื่องจากความร้อนที่เกิดขึ้นใน อินเวอร์เตอร์ สามารถแผ่ออกไปทางด้านหลังของตู้ได้ จึงสามารถลดขนาดตู้ได้
· การใช้ อุปกรณ์เสริม นี้ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมากขึ้น

รหัสสินค้า
FR-A7CN11 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,353.00

฿ 2,817.82

ATTACHMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (W)(mm) 510 ความสูง (H)(mm) 805 ความลึก (D)(mm) 97
ขนาดสกรูขั้วต่อ M10 อินเวอร์เตอร์ ประยุกต์ Class 200 V: FR-A720-55K

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-A7CN11 ในชุด อุปกรณ์เสริม ที่ยื่นออกมาของ ฮีตซิงค์ สำหรับ อินเวอร์เตอร์ FR-A700