(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ อินเวอร์เตอร์ และ PLG
1) FR-VCBL (ตัวเลือก) สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ มอเตอร์ อิน อินเวอร์เตอร์ เตอร์ อินเวอร์เตอร์ เวกเตอร์ (ซีรีย์ SF-VR)
2) FR-JCBL (อุปกรณ์เสริม) สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ มอเตอร์ เอนกประสงค์ของ Mitsubishi ที่มี PLG
ความยาว สายไฟ(m) | 100 | สายไฟ PLG เสริม | ผลิตตามสั่ง. โปรดปรึกษาแยกกัน | สายเคเบิลประดิษฐ์ | จำนวนสายขนาน 0.2 มม.2: 6 หรือมากกว่า / สายเคเบิลขนาดใหญ่กว่า: 1.25 mm2 หรือมากกว่า |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย PLG | ขั้วต่อ 55E-AG2, อุปกรณ์เสริมภายใน FR-VPA, FR-VPB, FR-VPC, FR-VPD (ประมาณ 5.5 โวลต์) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-VCBL100 ในชุด สายไฟ สำหรับอิน อินเวอร์เตอร์ เตอร์ FR-V200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง