1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FREQROL-F700P ซีรีส์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่ (รหัสสินค้า)

INVERTER FR-F740

FREQROL-F700P ซีรีส์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67,830.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
■ การลด CO2 ด้วยการประหยัดพลังงานอย่างมาก
· ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร์ สูงสุดด้วย อุปกรณ์ควบคุม การกระตุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะปรับ กระแสไฟฟ้า กระตุ้นให้อยู่ใน เครื่องวัดระดับน้ำ ที่เหมาะสมเสมอ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
· สามารถใช้งานทั้ง มอเตอร์ เอนกประสงค์และ มอเตอร์ IPM และสามารถเปลี่ยนจาก มอเตอร์ เอนกประสงค์เป็น มอเตอร์ IPM ได้ในการตั้งค่าเดียว (นอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบในการประหยัดงบประมาณด้วยการลงทุนทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากไดร อินเวอร์เตอร์ เตอร์ของ มอเตอร์ เอนกประสงค์ จากนั้นจึงเปลี่ยน มอเตอร์ เอนกประสงค์ด้วย มอเตอร์ IPM)
■ ใช้งานง่าย
· แพทเทิร์น การเร่ง แรงบิด / ความหน่วง แบบเหลี่ยม สแควร์ / อุปกรณ์ควบคุม PID / การสลับเชิงพาณิชย์ / แบบปรับได้ V/F ได้ 5 จุด / การทำงานต่อเนื่องเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วขณะ / การหลีกเลี่ยงการสร้างใหม่ เป็นต้น ฟังก์ชั่นที่หลากหลายทำให้เหมาะสำหรับ พัดลม และ ปั๊ม
■ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· ตัวกรองสัญญาณรบกวน แบบฝัง ( ชุดกรอง EMC) ช่วยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก อินเวอร์เตอร์
■ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและการบำรุงรักษา
· มีอายุการใช้งานที่ยาวนานของ พัดลมระบายความร้อน และคอนเดนเซอร์
· เมื่อใช้การวินิจฉัยตัวเอง จะสามารถ เอาต์พุต คำเตือนเกี่ยวกับ อายุการใช้งาน ของชิ้นส่วนและตรวจสอบระดับการเสื่อมสภาพ จึงสามารถป้องกันปัญหาได้
· เทอร์มินอลบล็อค อุปกรณ์ควบคุม แบบถอดได้และตลับ พัดลมระบายความร้อน ทำให้เปลี่ยนได้ง่าย

รหัสสินค้า
FR-F740-18.5K-EA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
กำลัง เอาต์พุต อันดับเอาท์พุท
(kVA)
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ เครื่องวัดความถี่ กระแสสลับอินพุต ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่อนุญาต ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
ความจุ ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
มวล โดยประมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 76,029.00

฿ 40,014.06

INVERTER FR-F740 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 18.53 เฟส 400 V3526.7120% 60 วินาที 150% 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน)3 เฟส 380 ถึง 480 V3 เฟส 380 ถึง 480 V 50 Hz/60 Hz323 ถึง 528 V 50 Hz/60 Hz347.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความผันผวนของ เครื่องวัดความถี่ ที่อนุญาต(%) ±5 โครงสร้างในการป้องกัน (JEM 1030) ประเภทสิ่งที่ส่งมา (IP20) ระบบ ระบายความร้อน การลดความร้อนโดยผ่านอากาศเย็น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-F740-18.5K-EA ในชุด FREQROL-F700P ซีรีส์ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR-F720P-22K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า เอาต์พุต พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
กำลัง เอาต์พุต อันดับเอาท์พุท
(kVA)
เกินพิกัด กระแสไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต พิกัดแรงดันไฟฟ้า/ เครื่องวัดความถี่ กระแสสลับอินพุต ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่อนุญาต ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
ความจุ ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
มวล โดยประมาณ
(กิโลกรัม)

฿ 67,830.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 223 เฟส 200 โวลต์8532120% สำหรับ 60 วินาที, 150% สำหรับ 3 วินาที (ลักษณะเวลาผกผัน)3 เฟส 200 ถึง 240 V3 เฟส 200 ถึง 220 V 50 Hz, 200 ถึง 240 V 60 Hz170 ถึง 242 V 50 Hz, 170 ถึง 264 V 60 Hzไม่มีเครื่องปฏิกรณ์ DC: 41 / ด้วยเครื่องปฏิกรณ์กระแสตรง: 3113