1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 1 ทาง 120 A 600 V สีแดง【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MALE 1 WAY BATTERY CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 1 ทาง 120 A 600 V สีแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เพศ = เกลียวนอก
จำนวนผู้ติดต่อ = 1
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 120 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 600 V
สี = สีแดง

รหัสสินค้า
1756954 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 320.87

฿ 226.50

MALE 1 WAY BATTERY CONNECTOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1756954 ในชุด คอนเนคเตอร์ แบตเตอรี่ RS PRO เกลียวนอก 1 ทาง 120 A 600 V สีแดง