1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก RS PRO DC ที่พิกัด 2 A, 16 V, ตัวยึด สายไฟ , ชุบ นิกเกิล【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DC JACK PLUG

ปลั๊ก RS PRO DC ที่พิกัด 2 A, 16 V, ตัวยึด สายไฟ , ชุบ นิกเกิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 299.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสตรง = ปลั๊กไฟกระแสตรง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 2.5 มม
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 16 V
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ชุบ นิกเกิล
ซีรี่ย์ = CLB

รหัสสินค้า
8104595 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 299.69

฿ 211.55

DC JACK PLUG 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8104595 ในชุด ปลั๊ก RS PRO DC ที่พิกัด 2 A, 16 V, ตัวยึด สายไฟ , ชุบ นิกเกิล