(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 5 A
การวางแนว ตัวเครื่อง = มุม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 12 V dc
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
ชุบผิวหน้าสัมผัส = เงิน
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองแดง เบริลเลียม ทองเหลือง ฟอ ฟอสเฟอร์บรอนซ์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8051699 ในชุด มุม RS PRO ที่พิกัด 5 A, 12 V DC, ที่ยึด PCB , สีเงิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง