1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดกะทัดรัด RS PRO , 2P, 40 A, 500 V DC (180-5398)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POWER CONNECTORS

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดกะทัดรัด RS PRO , 2P, 40 A, 500 V DC (180-5398)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,154.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ ขั้ว = 2P
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 500 V DC
เพศ = ตัวเมีย
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 40 A
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
วัสดุ ตัวเสื้อ = โพลีเอไมด์
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C

รหัสสินค้า
180-5398 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,154.77

฿ 815.15

POWER CONNECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 180-5398 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดกะทัดรัด RS PRO , 2P, 40 A, 500 V DC (180-5398)