(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
รูปแบบ ขั้ว = 2P
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ปลั๊ก
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 500 V DC
เพศ = เกลียวนอก
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 40 A
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
วัสดุ ตัวเสื้อ = โพลีเอไมด์
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 180-5382 ในชุด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดกะทัดรัด RS PRO, 2P, 40 A, 500 V DC (180-5382)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง