1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มิสเตอร์ RS PRO 10kΩ, 2.4 x 63.5 มม

THERMISTOR ICS

เทอร์มิสเตอร์ RS PRO 10kΩ, 2.4 x 63.5 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ = กทช
ค่าคงที่เวลาความร้อน = 10 วินาที
ความต้านทาน @ 25°C = 10kΩ
ความเผื่อ = ±0.9%
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด = 75mW
ความยาว = 63.5 มม
ความลึก = 2.4 มม
ขนาด = 2.4 x 63.5 มม

รหัสสินค้า
151237 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 298.11

฿ 210.41

THERMISTOR ICS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151237 ในชุด เทอร์มิสเตอร์ RS PRO 10kΩ, 2.4 x 63.5 มม