1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตัวเก็บประจุ RS PRO RC 330nF ความเผื่อ 33Ω ±20% 500 V AC แบบติดตั้งบนโครง 3 ทาง DLFP ซีรีส์

CAPACITORS OPTION

ตัวเก็บประจุ RS PRO RC 330nF ความเผื่อ 33Ω ±20% 500 V AC แบบติดตั้งบนโครง 3 ทาง DLFP ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,924.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ซีรี่ส์ = DLFP
ความ ความจุ = 330nF
แรงดันไฟฟ้า = 500 V ac
ความต้านทาน = 33Ω
แพ็คเกจ/ เคส = เคสคอมพิวเตอร์
ชนิดที่มีการยึดติด = แบบติดตั้งบนโครง
จำนวนองค์ประกอบ = 3
ความเผื่อ ความจุ = ± 20%
ความ ความเผื่อ ต่อความต้านทาน = ±30%
ขนาด = 65 × 61 × 31 มม
ความสูง = 61 มม
ความยาว = 65 มม
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40 → +70°C

รหัสสินค้า
813-446 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,924.88

฿ 1,283.32

CAPACITORS OPTION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 813-446 ในชุด ตัวเก็บประจุ RS PRO RC 330nF ความเผื่อ 33Ω ±20% 500 V AC แบบติดตั้งบนโครง 3 ทาง DLFP ซีรีส์