(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทต้าน = 3 เฟส
พิกัดแรงดันสูงสุด = 500 V
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
ซีรี่ส์ = RC
ความยาว = 62 มม
ความลึก = 19 มม
ความสูง = 40 มม
ขนาด = 62 × 19 × 40 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +70°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 240400 ในชุด ตัวเก็บประจุ เครือข่าย RS PRO RC พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 500 V 3 เฟส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง