1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสายรัดสีขาว RS PRO 10 มม. x 15 มม., ความกว้างของตัวยึดสายรัดสูงสุด 5 มม.【250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ตัวยึดสายรัดสีขาว RS PRO 10 มม. x 15 มม., ความกว้างของตัวยึดสายรัดสูงสุด 5 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,218.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ขาว
ความกว้างของตัวยึดสายรัดที่รับได้ = 5 มม.
ความยาว = 15 มม.
ความกว้าง = 10 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 3 มม.
วัสดุ = ไนลอน 66
ซีรีส์ = SM
อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ = -45°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +85°C
จำนวน = 250

รหัสสินค้า
666-717 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,218.72

฿ 860.29

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว เข็มขัดรัดสายไฟ(mm) 5 เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง(mm) 3 วิธีการติดตั้ง การติดตั้ง สกรู
เกรด ความหน่วงไฟ (วัสดุ หลัก) UL94V-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 666-717 ในชุด ตัวยึดสายรัดสีขาว RS PRO 10 มม. x 15 มม., ความกว้างของตัวยึดสายรัดสูงสุด 5 มม.